欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

冲压刀具的性质

  • 2021.12.28 11:13:30
  • 米思米
  • 2728

冲压刀具具所需的特性

需要具备优异的耐磨性、高抗压强度、高抗冲击性和韧性,以及高疲劳强度。
需要根据生产量、加工材料、润滑等冲压条件来选择冲压刀具的材料。


工具钢的优点冲压刀具的性质 

冲压刀具的性质

 

冲压刀具的性质

合金元素的效果冲压刀具的性质
冲压刀具的性质

冲压刀具的性质

 

冲压刀具的材料特性

项目

材质

合金工具钢

高速钢

粉末高速钢

超硬

SKD11

SKD11(改)

SKH51

SKH40

V30

化
学
成
分
(%)

C

1.5

8%Cr类
模具钢

0.85

1.3

Co:12%
其他:WC

Cr

12

4.15

4

Mo

-

6.5

6

W

1

5.3

5

V

0.35

2.05

3

Co

-

-

8

Mn

0.45

0.35

-

淬火温度〔℃〕

1000~1050

1020~1040

1180~1220

1120~1190

-

回火温度〔℃〕

150~200

520~550

550~570

560~580

-

硬度

HRC

60~63

60~63

61~64

64~67

1200~1350HV

抗折力

N/mm2

3500

4500

4800

4500

2500

弹性模量

N/mm2

210000

217000

219000

228600

540000

密度

g/cm3

7.72

7.87

8.11

8.07

14.4

热膨胀系数

×10-6/℃

12.0

12.2

10.1

10.1

5.4

热导率

W/m・k

29.3

23.7

20.6

23.8

72

(注)

·       此数据显示的是典型值,而非保证值。

·       粉末高速钢SKH40已在JIS G 4403: 2000中标准化。
      (适用于日立金属:HAP40、神户制钢所:KHA30、大同特殊钢:DEX40、不二越:FAX38等。)

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities